M8 M primy 3pin / ventil. kon. typ BI 11mm
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 2,5m
Č.prod.: | 7000-88781-6130250 |
Hmotnost: | 0.123 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
MSUD
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Typ BI (11 mm)
Samec M8
přímý
24 V AC ±20% / DC ±25%
3-pin
Z-Diode + LED
Obj.č. 7005 - M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Další délky kabelů na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 88781 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 3 |
Spotřeba proudu | 15 mA |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Odpojovací špička | max. 55 V |
LED signalizace | žlutá |
Zamykání portů | M3/M8 (doporučený moment 0.4 Nm) |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | MSUD (PBT); M8 (PUR) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 6.5 mm |
Pouzdro | Černý plast (šedý na vyžádání) |
Dodatečné odrušení | Dioda/Z-dioda |
Průchodka | M8 (SW9) |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Montáž | připojeno, utaženo |
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | MSUD (Ag); M8 (Au) |
Materiál (těsnění) | PUR |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Počet / průřez vodičů | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Izolace vodičů | PVC (hn, mo, čn) |
Vnější Ø | 4.6 mm ±5% |
Identifikace kabelu | 613 |
Typ kabelu | 1 (PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Hmotnost kabelu [G/m] | 34,1 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 19× 0.15 mm (vodič třídy 5) |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 45 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (plášť) | 85 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 4.6 mm ±5% |
Barva (plášť) | černá |
Barva kabelu | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
tepelná odolnost | flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Jmenovité napětí | UL 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Materiál (plášť) | PVC (UL/CSA) |
Product article number of manufacturer | 7000-88781-6130250 |
---|---|
Délky kabelů | 2,5 m |
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
EAN | 4048879466738 |