M8 M uhlovy 3pin / ventil. kon. BI 11mm
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 1,0m
Č.prod.: | 7000-88801-0330100 |
Hmotnost: | 0.069 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
MSUD
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Typ BI (11 mm)
Samec M8
90°
24 V AC ±20% / DC ±25%
3-pin
Z-Diode + LED
Obj.č. 7005 - M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Další délky kabelů na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 88801 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Počet pinů | 3 |
Spotřeba proudu | 15 mA |
Produktová skupina | IEC 60664-1, category I |
Odpojovací špička | max. 55 V |
LED signalizace | žlutá |
Zamykání portů | M3/M8 (doporučený moment 0.4 Nm) |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | MSUD (PBT); M8 (PUR) |
Materiál zámku | Zinek, matný, poniklovaný |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 6.5 mm |
Pouzdro | Černý plast (šedý na vyžádání) |
Dodatečné odrušení | Dioda/Z-dioda |
Průchodka | M8 (SW9) |
Obecné údaje
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Montáž | připojeno, utaženo |
Materiál (kontakt) | Slitina mědi |
Materiál (povrch kontaktu) | MSUD (Ag); M8 (Au) |
Materiál (těsnění) | PUR |
Stupeň znečištění | 3 |
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
Konektory
Identifikace kabelu | 033 |
---|---|
Typ kabelu | 3 (PUR) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 29,7 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.1 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 3× 0.34 mm² |
AWG | podobně AWG 22 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 70 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | hn, čn, mo |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) | 90 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 4.1 mm ±5% |
Barva (plášť) | žlutá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
tepelná odolnost | flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2500 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 10 m/s² |
Namáhání v krutu | ±180°/m |
Počet torzních cyklů | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Product article number of manufacturer | 7000-88801-0330100 |
---|---|
Délky kabelů | 1 m |
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
EAN | 4048879116367 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Momentový klíč ----