Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

Ventil. kon. typ BI 11mm / M12 M primy

PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 8,0m
Č.prod.: 7000-40961-6160800
Hmotnost: 0.493 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 15,39 €
  • 14,54 €
  • 13,68 €

Popis


MSUD
Typ BI (11 mm) – M12, samec přímý
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED a odrušení
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
Forma 40961
Technické údaje
Provozní napětí 24 V AC ±20% / DC ±25%
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0.8 kV
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Odpojovací špička max. 55 V
Zamykání portů M3/M12×1 mm (doporučený moment 0.4/0.6 Nm)
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Pouzdro Černý plast (šedý na vyžádání)
Čas zpoždění odpojení max. 20 ms
Obecné údaje
Teplotní rozsah -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu
Konektory
Identifikace kabelu 616
Typ kabelu 1 (PVC)
Certifikace (kabel) CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 61,6 g
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.2 mm
Struktura (vodič) 24× 0.2 mm (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 18
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.8 mm ±5%
Barva vodiče/číslování čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný
Splétaný svazek 3 vodiče spletené
Stínění ne
Materiál (plášť) PVC
Vlastnosti materiálu (plášť) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (plášť) 80 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 5.9 mm ±5%
Barva (plášť) černá
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí 300/500 V AC
Zkušební napětí 3000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+70 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Product article number of manufacturer 7000-40961-6160800
Délky kabelů 8 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879521314

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 7000-40961_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11.20_(10) RoHS&REACh exception 6c&7a&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu