Valve plug MDC06-4s with cable
PUR / PVC 2x1.5+1x2x0.75 bk 3m
Č.prod.: | 7072-72165-2600300 |
Hmotnost: | 0.332 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Xtreme - Outdoor
Xtreme - Outdoor
Samec přímý
Samec přímý
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
6 ... 32 V AC/DC
6 ... 32 V AC/DC
4-pin
4-pin
Stíněný
Stíněný
bez komponentů
bez komponentů
bez kabelového pláště
bez kabelového pláště
Kompatibilní s:
Kompatibilní s:
Deutsch DT06-4S
Deutsch DT06-4S
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Technické údaje
Délky kabelů | 3 m |
---|---|
Délky kabelů | 3 m |
Montáž | připojeno |
Montáž | připojeno |
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
Family construction form | MDC |
Family construction form | MDC |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 13 mm |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 13 mm |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 4 |
Počet pinů | 4 |
Délka odstranění pláště | 40 mm |
Délka odstranění pláště | 40 mm |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. | 6 V |
---|---|
Provozní napětí AC min. | 6 V |
Provozní napětí AC max. | 32 V |
Provozní napětí AC max. | 32 V |
Provozní napětí DC min. | 6 V |
Provozní napětí DC min. | 6 V |
Provozní napětí DC max. | 32 V |
Provozní napětí DC max. | 32 V |
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
Délka odstranění pláště | 40 mm |
---|---|
Délka odstranění pláště | 40 mm |
Family construction form | Amphenol AT06-4S |
Family construction form | Amphenol AT06-4S |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
Stupeň znečištění | 2 |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Dodatečné odrušení | bez komponentů |
Dodatečné odrušení | bez komponentů |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál těsnění | Silikon |
---|---|
Materiál těsnění | Silikon |
Materiál plášť | PA |
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Konektor snap-in |
---|---|
Druh zajištění | Konektor snap-in |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota min. | -25 °C |
Provozní teplota max. | 85 °C |
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 260 |
---|---|
Identifikace kabelu | 260 |
Barva kabelu | žlutá |
Barva kabelu | žlutá |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Amount stranding | 1 |
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 wires s Splétaný svazek twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires s Splétaný svazek twisted |
Filler | ano |
Filler | ano |
wire arrangement | , modrá, šedý, rosa, bílá, černá |
wire arrangement | , modrá, šedý, rosa, bílá, černá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 99 g/m |
---|---|
Cable weigth | 99 g/m |
Materiál plášť | PUR |
Materiál plášť | PUR |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 8,8 mm |
Outer-diameter (jacket) | 8,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | černá |
Barva (vnitřní plášť) | černá |
Material wire insulation | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 2 |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,25 mm |
Outer diameter insulation | 2,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Amount strands (wire) | 84 |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Material wire insulation (Data) | PP |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 16 |
Amount strands wire (Data) | 16 |
Diameter of single wires (Data) | 0,2 mm |
Diameter of single wires (Data) | 0,2 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Wire conductor type (Data) | Licna třídy 5 |
Wire conductor type (Data) | Licna třídy 5 |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 5 Mio. |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 5 Mio. |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m | horizontálně |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m | horizontálně |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 3,3 m/s |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 3,3 m/s |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Jmenovité napětí AC max. | 60 V |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 14,4 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 14,4 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 7,2 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 40,1 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 40,1 Ω/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 1 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití |
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | x Outer diameter |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Počet torzních cyklů | Mio. |
Počet torzních cyklů | Mio. |
Torzní rychlost | Cykly/min |
Torzní rychlost | Cykly/min |
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
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
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
GTIN | 4065909056691 |