Ventil. kon. typ CI 9,4mm / volny konec
PUR/PVC, cerny, LED-24V, delka 5,0m
Č.prod.: | 7000-94001-6260500 |
Hmotnost: | 0.269 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
MSUD
Typ CI (9.4 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 5 m |
---|---|
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Závit | M3 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí AC min. | 18 V |
Provozní napětí AC max. | 30 V |
Provozní napětí DC | 24 V |
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0,8 kV |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 626 |
---|---|
Typ kabelu | 2 |
Printing color of wire insulation | bílá (s černou izolací) |
Barva kabelu | černá |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | černá 1, černá 2, zelenožlutá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 55,33 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 85 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Printing color of wire insulation | bílá (s černou izolací) |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m @ 25 °C | horizontálně |
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Proudová zatížitelnost min. žíla | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
---|---|
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 2 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10 x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15 x Outer diameter |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879414333 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----