Ventil. kon. typ CI 9,4mm / volny konec
PUR, cerny, LED-24V, delka 5,0m
Č.prod.: | 7000-94001-6560500 |
Hmotnost: | 0.237 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
MSUD
Typ CI (9.4 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 94001 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC/DC ±25% |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | M3 (doporučený moment 0.4 Nm) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Pouzdro | Černý plast (šedý na vyžádání) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
---|
Konektory
Identifikace kabelu | 656 |
---|---|
Typ kabelu | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 48,4 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.15 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 3× 0.75 mm² |
AWG | podobně AWG 18 |
Materiál (izolace vodiče) | PP |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 58 ±3 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.7 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze, mikrobům a jiskrám při svařování |
Tvrdost Shore (plášť) | 58 ±3 D |
Vnější Ø (plášť) | 5.2 mm ±5% |
Barva (plášť) | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
tepelná odolnost | flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant |
Jmenovité napětí | 300 V AC |
Zkušební napětí | 2500 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách) |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Namáhání v krutu | ±360°/m |
Počet torzních cyklů | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torzní rychlost | 35 cyklů/min |
Product article number of manufacturer | 7000-94001-6560500 |
---|---|
Délky kabelů | 5 m |
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
EAN | 4048879507455 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----