Ventil. kon. typ CI 9,4mm / volny konec
PVC, sedy, LED+ZD-24V, delka 2,0m
Č.prod.: | 7000-94021-2160200 |
Hmotnost: | 0.128 kg |
Země původu: | CZ |
Bude pro Vás připraveno přednostně
Popis
MSUD
Typ CI (9.4 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED a odrušení
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 94021 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Odpojovací špička | max. 55 V |
Zamykání portů | M3 (doporučený moment 0.4 Nm) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Pouzdro | Černý plast (šedý na vyžádání) |
Čas zpoždění odpojení | max. 20 ms |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
---|
Konektory
Identifikace kabelu | 216 |
---|---|
Typ kabelu | 1 (PVC) |
Certifikace (kabel) | CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 63,8 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.2 mm |
Struktura (vodič) | 24× 0.2 mm (vodič třídy 5) |
Průřez (vodič) | 3× 0.75 mm² |
AWG | podobně AWG 18 |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 43 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.8 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (plášť) | 80 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 5.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
Jmenovité napětí | 300/500 V AC |
Zkušební napětí | 3000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+70 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Product article number of manufacturer | 7000-94021-2160200 |
---|---|
Délky kabelů | 2 m |
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
EAN | 4048879115414 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----