Ventil. kon. typ CI 9,4mm / volny konec
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 1,5m
Č.prod.: | 7000-94021-6260150 |
Hmotnost: | 0.095 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
MSUD
Typ CI (9.4 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED a odrušení
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje
Forma
Forma | 94021 |
---|
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 0.8 kV |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Odpojovací špička | max. 55 V |
Zamykání portů | M3 (doporučený moment 0.4 Nm) |
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Pouzdro | Černý plast (šedý na vyžádání) |
Čas zpoždění odpojení | max. 20 ms |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -25...+85 °C, závisí na kvalitě kabelu |
---|
Konektory
Identifikace kabelu | 626 |
---|---|
Typ kabelu | 2 (PUR/PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 55,33 g |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 42× 0.15 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) | 3× 0.75 mm² |
AWG | podobně AWG 18 |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 43 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.8 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | čn číslovaný, ze-žl podélně pruhovaný |
Splétaný svazek | 3 vodiče spletené |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) | 80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť) |
Vnější Ø (plášť) | 5.9 mm ±5% |
Barva (plášť) | černá |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
Jmenovité napětí | UL 300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 15× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 5 m/s² |
Product article number of manufacturer | 7000-94021-6260150 |
---|---|
Délky kabelů | 1,5 m |
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
EAN | 4048879115124 |
Příslušenství
---- Marking Accessories ----