Ventilovy konektor MSC SuperSeal F / volny konec
PUR 2x0.75 bk 3m
Č.prod.: | 7072-73001-5120300 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.115 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Xtreme - Outdoor
Samec přímý
max. 24 V DC
2-pin
bez komponentů
bez kabelového pláště
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 3 m |
---|---|
Montáž | připojeno |
Povrchová úprava kontaktu | pozinkované |
Family construction form | SuperSeal |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 11 mm |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 2 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 24 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 8 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Family construction form | AMP SuperSeal 1.5 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
Dodatečné odrušení | bez komponentů |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál těsnění | Silikon |
Materiál plášť | Plast |
Material overmolding | PUR |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Konektor snap-in |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879681780 |