valve plug MDC04-3p with cable
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag chain 10m
Č.prod.: | 7072-72381-5641000 |
Hmotnost: | 0.532 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Xtreme - Outdoor
Samice přímá
6...230 V AC/DC
3-pin
bez komponentů
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 10 m |
---|---|
Montáž | připojeno |
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
Family construction form | MDC |
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) | 11 mm |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 3 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. | 6 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 230 V |
Provozní napětí DC min. | 6 V |
Provozní napětí DC max. | 230 V |
Provozní proud na kontakt max. | 8 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 20 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT04-3P |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Dodatečné odrušení | bez komponentů |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál těsnění | Silikon |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Konektor snap-in |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 564 |
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
Cable weigth | 51,7 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 90 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 70 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
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
Proudová zatížitelnost min. žíla | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2,5 kV @ 60 s |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | 10 Mio. @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879756426 |