valve plug MDC06-2s short with cable
PUR 2x1.5 bk ADR 1,5m
Č.prod.: | 7072-72011-4840150 |
Hmotnost: | 0.127 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Xtreme - Outdoor
Další délky kabelů na vyžádání.
Samec přímý
12...230 V AC/DC
2-pin
bez komponentů
Kompatibilní s:
Deutsch DT06-2S
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 1,5 m |
---|---|
Montáž | připojeno |
Povrchová úprava kontaktu | nickel plated |
Family construction form | MDC |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Počet pinů | 2 |
Délka odstranění pláště | 20 mm |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. | 6 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 230 V |
Provozní napětí DC min. | 6 V |
Provozní napětí DC max. | 230 V |
Provozní proud na kontakt max. | 8 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Instalace | Připojení
Délka odstranění pláště | 20 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT06-2S |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Dodatečné odrušení | bez komponentů |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál těsnění | Silikon |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Konektor snap-in |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 484 |
---|---|
Barva kabelu | černá |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
wire arrangement | černá, bílá |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 73,7 g/m |
---|---|
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 85 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 41 Shore D |
Material properties wire insulation | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Resistances wire insulation | odolné proti hydrolýze, odolné proti mikroorganizmům |
Amount strands (wire) | 30 |
Diameter of single wires | 0,25 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
Proudová zatížitelnost min. žíla | 18 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,7 Ω/km @ 20 °C |
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) | 2 kV @ 300 s |
Kapacita vodiče | 50000 pF/km |
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) | 2 kV @ 300 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 85 °C |
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
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 12 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879829342 |