Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA Ventil. kon. typ A 18mm

LED+VDR-110V, 3pin, metricky z., sroubove svorky

Č.prod.: 7000-29081-0000000
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CN
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 14,67 €
  • 13,86 €
  • 13,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ A (18 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED a VDR
metrický
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 110 V
Provozní napětí AC min. 99 V
Provozní napětí AC max. 121 V
Provozní napětí DC 110 V
Provozní napětí DC min. 99 V
Provozní napětí DC max. 121 V
Provozní proud na kontakt max. 1 A
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Montážní set M3
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 2 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Dodatečné odrušení Varistor
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879187626

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-29081_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ploché těsnění ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Samostatné ventilové konektory ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu