MOSA Ventil. kon. typ A 18mm
LED+RC-110/230V, 3pin, PG9, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-29141-0000000 |
Hmotnost: | 0.038 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Typ A (18 mm)
110/230 V AC/DC
LED a RC
PG9
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
110/230 V AC/DC
LED a RC
PG9
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. | 110 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 230 V |
Provozní napětí DC min. | 110 V |
Provozní napětí DC max. | 230 V |
Provozní proud na kontakt max. | 1 A |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Montážní set | M3 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 2 + PE |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879187572 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Ploché těsnění ----