MOSA Ventil. kon. typ A 18mm
2xLED, 24...230V, 5pin, metricky z., sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-29321-0000000 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Typ A (18 mm) pro tlakové snímače
24...230 V AC/DC
LED červená (2) zelená (1)
metrický
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
24...230 V AC/DC
LED červená (2) zelená (1)
metrický
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. | 24 V |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 230 V |
Provozní napětí DC min. | 24 V |
Provozní napětí DC max. | 230 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená, červená |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Montážní set | M16 x 1.5 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw | M3 |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 5 mm |
Svorkový rozsah max. | 10 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879187480 |
Příslušenství
---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Ploché těsnění ----