Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA Ventil. kon. typ B 10mm

LED+RC-230V, 3pin, PG9, sroubove svorky

Č.prod.: 7000-29741-0000000
Hmotnost: 0.03 kg
Země původu:  CZ
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 17,01 €
  • 16,07 €
  • 15,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ B (10 mm)
230 V AC ±10%
LED a RC
PG9
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Technické údaje | Elektrické údaje
Capacity CX 15 ms
Přídržný výkon max. 50 W
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 230 V
Provozní napětí AC min. 207 V
Provozní napětí AC max. 253 V
Vypínací špičkové napětí max. 450 V
Provozní proud na kontakt max. 1 A
Příkon max. 12 mA
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Montážní set M3
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž PG9
Svorkový rozsah min. 6 mm
Svorkový rozsah max. 8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879187237

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu