MOSA Ventil. kon. typ BI 11mm
LED+VDR-110V, 3pin, PG9, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-29901-0000000 |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
Typ BI (11 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED a VDR
PG9
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
110 V AC/DC ±10%
LED a VDR
PG9
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Technické údaje | Elektrické údaje
Capacity CX | 10 ms |
---|---|
Přídržný výkon max. | 100 W |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 110 V |
---|---|
Provozní napětí AC min. | 99 V |
Provozní napětí AC max. | 121 V |
Provozní napětí DC | 110 V |
Provozní napětí DC min. | 99 V |
Provozní napětí DC max. | 121 V |
Vypínací špičkové napětí max. | 250 V |
Příkon max. | 12 mA |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Montážní set | M3 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | PG9 |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879187114 |
Příslušenství
---- Ploché těsnění ----
---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Příslušenství pro značení ----