SVS ECO ventilovy konektor typ A 18mm
4pin, M16x1,5
Č.prod.: | 7000-29405-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | HU |
Dostupné
Popis
Typ A (18 mm) pro tlakové snímače
250 V AC/DC
bez komponentů
metrický
samostatné
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
250 V AC/DC
bez komponentů
metrický
samostatné
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 250 V |
Provozní proud na kontakt max. | 10 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,5 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Utahovací moment upínacího šroubu | 0,2 Nm |
Montážní set | M16 x 1.5 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 3 + PE |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál těsnění | NBR |
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw | M3 |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879187435 |
Příslušenství
---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Ploché těsnění ----