Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

SVS ECO ventilovy konektor typ BI 11mm

LED-24V, 3pin, M16x1,5

Č.prod.: 7000-29875-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.026 kg
Země původu:  HU
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 7,25 €
  • 6,84 €
  • 6,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ BI (11 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED a VDR
metrický
samostatné
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate

Montáž připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 24 V
Provozní napětí AC min. 20,4 V
Provozní napětí AC max. 26,4 V
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20,4 V
Provozní napětí DC max. 26,4 V
Provozní proud na kontakt max. 10 A
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,5 mm²
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Utahovací moment upínacího šroubu 0,2 Nm
Montážní set M16 x 1.5
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 2 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra neprůhledné
Materiál těsnění NBR
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw M3
Svorkový rozsah min. 6 mm
Svorkový rozsah max. 8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 90 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879187145

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Ploché těsnění ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu