Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

SVS ECO ventilovy konektor typ CI 9,4mm

LED+VDR-110V, 3pin, M16x1,5

Č.prod.: 7000-30215-0000000
Hmotnost: 0.014 kg
Země původu:  HU
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 8,78 €
  • 8,29 €
  • 7,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ CI (9.4 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED a VDR
metrický
Bez kabelu (šroubové svorky)
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Montáž připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 110 V
Provozní napětí AC min. 99 V
Provozní napětí AC max. 121 V
Provozní napětí DC 110 V
Provozní napětí DC min. 99 V
Provozní napětí DC max. 121 V
Provozní proud na kontakt max. 1,5 A
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,5 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Utahovací moment upínacího šroubu 0,2 Nm
Montážní set M12 x 1.5
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 2 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Dodatečné odrušení Varistor
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra transparentní
Materiál těsnění NBR
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw M3
Svorkový rozsah min. 4 mm
Svorkový rozsah max. 6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879186957

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu