Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M8 F primy / 2x M8 M primy - Y-kabel  7000-87251-6300060
Ilustrační obrázek

M8 F primy / 2x M8 M primy - Y-kabel

PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,6m

Č.prod.: 7000-87251-6300060
Hmotnost: 0.05 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 22,19 €
  • 20,95 €
  • 19,72 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Y- kabel M8 – M8, 4/3-pin
Samice přímá – samec přímý
Obj.č. 7005 - M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.

Délky kabelů 0,6 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M8
Závit M8 x 1
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø) 6,5 mm
Materiál kontakt Slitina mědi
Počet pinů 4
Velikost klíče SW9
Utahovací moment 0,4 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Povrchová úprava kontaktu pozlacený
Family construction form M8
Závit M8 x 1
Počet pinů 3
Výrobkový standard DIN EN 61076-2-114 (M8)
Strana 3
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M8
Počet pinů 3
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68, IP66K
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace matice nickel plated
Povrchová úprava aretace šroubu nickel plated
Materiál těsnění FKM
Materiál plášť PUR
Materiál aretace matice Zinkový tlakový odlitek
Materiál aretace šroubu Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identifikace kabelu 630
Typ kabelu 3
Barva kabelu černá
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement , černá, modrá
Mechanical data | Cable
Cable weigth 26,4 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 4,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 10 m @ 25 °C | horizontálně
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4,5 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 2,5 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 10 Mio. @ 25 °C
Počet torzních cyklů 2 Mio.
Namáhání v krutu ± 180 °/m
Torzní rychlost 35 Cykly/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060313
ECLASS-10.1 27060313
ECLASS-11.1 27060313
ECLASS-12.0 27060313
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879692991

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-87251_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu