Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 4xM12
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 4xM12

5pin - PUR, sedy, delka 5,0m
Č.prod.: 27833
Hmotnost: 0.78 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 72,96 €
  • 69,12 €
  • 65,28 €
  • 57,60 €

Mohlo by Vás také zajímat

4-port, 5-pin
PUR/PVC
5.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání. Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Konektory
Číslo kabelu 363
Počet / průřez vodičů 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC (UL/CSA)
Vnější Ø 8.1 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Identifikace kabelu 363
Typ kabelu 2 (PUR/PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 115,5
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (vodič třídy 5)
Průřez (vodič) 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 22 (0.34 mm²); podobně AWG 18 (0.75 mm²)
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Barva vodiče/číslování bí, žl, še, še-rů, čv-mo, ze, bí-ze, hn-ze+mo, hn, ze-žl podélně pruhované
Stínění ne
Materiál (plášť) PUR/PVC
Tvrdost Shore (plášť) 87 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 8.1 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
Jmenovité napětí U0/U 300/300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 2 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 10 m/s²
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 10 A
Signál na port 2
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 82×54.5×25 mm
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Teplotní rozsah -20...+80 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879063005
eClass 27279219
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu