Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 6xM12
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 6xM12

5pin - PUR, sedy, delka 3,0m
Č.prod.: 27842
Hmotnost: 0.7 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 105,12 €
  • 99,59 €
  • 94,05 €
  • 82,99 €

Mohlo by Vás také zajímat

6-port, 5-pin
PUR/PVC
3.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání. Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Konektory
Číslo kabelu 388
Počet / průřez vodičů 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC (žl-hn, čv, še-rů, bí, čv-mo, ze, bí-ze, žl, hn-ze, še, bí-žl, rů, hn, ze-žl, mo)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vnější Ø 9.8 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Barva (plášť) šedý
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Signál na port 2
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 10 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 100.5×54.5×25 mm
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Teplotní rozsah -20...+80 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879062978
eClass 27279219
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu