Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 6xM12
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac M12 Verguss - 6xM12

4pin - PUR, sedy, delka 15,0m
Č.prod.: 27864
Hmotnost: 1.938 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 131,91 €
  • 124,97 €
  • 118,02 €
  • 104,14 €

Mohlo by Vás také zajímat

6-port, 4-pin
PUR/PVC
15.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1)
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 100.5×54.5×25 mm
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Konektory
Číslo kabelu 355
Počet / průřez vodičů 6× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC (žl, bí, ze, še, rů, čv+hn, mo, ze-žl)
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vnější Ø 8.5 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Identifikace kabelu 355
Typ kabelu PUR/PVC
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (vodič třídy 5/6)
Průřez (vodič) 6× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 22 (0.34 mm²); podobně AWG 18 (0.75 mm²)
Materiál (izolace vodiče) PVC
Ø vodiče včetně izolace 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vnější Ø (plášť) 8.5 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí 300/300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+70 °C
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 1.5 Mio.
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 2 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 5 m/s²
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Signál na port 1 - (31-32)
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 10 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879062824
eClass 27279219
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu