Pasivni rozbocovac MPV12 - 4xM12
5pin, s kabelovou koncovkou, - pruzinove svorky
Č.prod.: | 27767 |
Hmotnost: | 0.153 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
4-port, 5-pin
Pružinové vyjímatelné svorky
Možnost oddělení potenciálů
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
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. | 8 A |
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max. | 16 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 2 |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG max. | 16 |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Výška | 100 mm |
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 17 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | Cap |
---|---|
Počet pinů | 21 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | S 2 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | S 1 |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879063364 |