Pasivni rozbocovac MPV12 - 4xM12, 4pin
PUR/PVC, sedy, delka 3,0m
Č.prod.: | 27011 |
Hmotnost: | 0.427 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
4-port, 4-pin
PUR/PVC
3.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Výsledný proud max. | 8 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 1 |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PBT |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Výška | 100 mm |
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 17 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 333 |
---|---|
Typ kabelu | 2 |
Barva kabelu | šedý |
Type of Certificate | cURus |
Style STOOW plášť | Hybridní, Signalizace, Power |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 7 wires o Výplň jádra twisted |
Filler | ano |
wire arrangement | bílá, zelená, žlutá, šedý, , modrá, zelenožlutá |
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 2 Mio. |
---|---|
Cable weigth | 105,6 g/m |
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 87 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Outer-diameter (jacket) | 7,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | dobře strojově zpracovatelné |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu |
Počet žil (napájení) | 3 |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Měděná licna, holá |
Conductor type wire (Power) | Licna třídy 5 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 5 m |
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Loop resistance | 7,8 A |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
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
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 7 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879064668 |
Příslušenství
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Adaptér snímač/aktor ----