Mohlo by Vás také zajímat
4-port, 4-pin
PUR/PVC
15.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
PUR/PVC
15.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
LED signalizace | LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1) |
Konektory
Číslo kabelu | 333 |
---|---|
Počet / průřez vodičů | 4× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Izolace vodičů | PVC |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 2 Mio. |
Barva kabelu | šedý |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Vnější Ø | 7.4 mm ±5% |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Identifikace kabelu | 333 |
Typ kabelu | 2 (PUR/PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 91,3 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
Struktura (vodič) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (vodič třídy 5) |
Průřez (vodič) | 4× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | podobně AWG 22 (0.34 mm²); podobně AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 43 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Barva vodiče/číslování | bí, ze, žl, še+hn, mo, ze-žl podélně pruhovaný |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Tvrdost Shore (plášť) | 87 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 7.4 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
Jmenovité napětí | U0/U 300/300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | max. 5 m (horizontal) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 2 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 10 m/s² |
Technické údaje
Signál na port | 1 - (31-32) |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Celkový proud | max. 8 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Provozní napětí | 24 V DC ±25% |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PBT |
Pouzdro | Plast, samozhášivý |
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 100×50.2×17 mm |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
EAN | 4048879064637 |
eClass | 27279219 |
Země původu | CZ |