Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 4xM12, 5pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 4xM12, 5pin

PUR/PVC, sedy, delka 3,0m
Č.prod.: 27071
Hmotnost: 0.557 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 60,89 €
  • 57,50 €
  • 54,12 €

Mohlo by Vás také zajímat

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
4-port, 5-pin
PUR/PVC
3.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Konektory
Číslo kabelu 374
Počet / průřez vodičů 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC
Hodnoty pro vlečný řetěz 1.5 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC
Vnější Ø 9.2 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+80 °C
Barva (plášť) šedý
Technické údaje
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Signál na port 2
Celkový proud max. 2× 8 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Provozní napětí 24 V DC ±25%
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PBT
Pouzdro Plast, samozhášivý
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 100×50.2×17 mm
Teplotní rozsah -20...+80 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879064316
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27773_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27773_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27071_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27071_07-06.17_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27071_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu