Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12

4pin - M23, 12pin

Č.prod.: 27764
Hmotnost: 0.113 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 83,75 €
  • 79,09 €
  • 74,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


6-port, 4-pin
M23 kruhové konektory
použito 12 pinů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Výsledný proud max. 10 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot 1
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka šroubované, montovaný
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Výška 124,2 mm
Šířka 50,2 mm
Hloubka 16,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Family construction form M23
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 12
PIN 1 WH
PIN 2 GN
PIN 3 YE
PIN 4 GY
PIN 5 PK
PIN 6 RD
PIN 7 BK
PIN 8 VT
PIN 9 BU
PIN 10 BU
PIN 11 BN
PIN 12 YE / GN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879063388

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 27764_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27764_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 27783_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 27783_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 27765_ina_3_15.pdf (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27764_13-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 27764_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu