Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12

5pin, s kabelovou koncovkou, - pruzinove svorky
Č.prod.: 27768
Hmotnost: 0.178 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 63,90 €
  • 60,35 €
  • 56,80 €

Mohlo by Vás také zajímat

6-port, 5-pin
Pružinové vyjímatelné svorky
Možnost oddělení potenciálů
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Signál na port 2
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Připojení Pružinové vyjímatelné svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Celkový proud max. 2× 8 A
Pouzdro Plast, samozhášivý
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 125×50.2×17 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879063357
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Návod pro instalaci 27767_ina_2_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27768_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27768_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27768_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu