Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 4pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 4pin

PUR/PVC, sedy, delka 3,0m
Č.prod.: 27015
Hmotnost: 0.512 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 66,42 €
  • 62,73 €
  • 59,04 €

Mohlo by Vás také zajímat

6-port, 4-pin
PUR/PVC
3.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání. Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1)
Konektory
Počet / průřez vodičů 4× 0.34 mm²
Izolace vodičů PP (hn, bí, mo, če)
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Vnější Ø 5.9 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+80 °C
Identifikace kabelu 335
Typ kabelu PUR-OB
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 56,10
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.1 mm
Průřez (vodič) 4× 0.34 mm²
Materiál (izolace vodiče) PP
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 72 ±3 D
Ø vodiče včetně izolace 1.55 mm ±5%
Barva vodiče/číslování hn, čn, mo, bí
Splétaný svazek 4 vodiče spletené
Stínění ano
min. 85%
Materiál (plášť) PUR
Tvrdost Shore (plášť) 85 ±3 A
Vnější Ø (plášť) 5.9 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (VDE 0472 část 803 test B)
Jmenovité napětí 300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -20...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Barva kabelu šedý
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±25%
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Signál na port 1 - (31-32)
Celkový proud max. 8 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PBT
Pouzdro Plast, samozhášivý
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 125×50.2×17 mm
Teplotní rozsah -20...+80 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879064620
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27774_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27774_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27015_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27015_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27015_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu