Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 4pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 4pin

zakladni cast + kabelova koncovka
Č.prod.: 27777
Hmotnost: 0.115 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 53,10 €
  • 50,15 €
  • 47,20 €

Mohlo by Vás také zajímat

6-port, 4-pin
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Možnost oddělení potenciálů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1)
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Signál na port 1 - (31-32)
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 2× 8 A
Připojení Šroubové svorky: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Pouzdro Plast, samozhášivý
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 125×50.2×17 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879063265
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27774_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27774_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 27773_ina_2_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27777_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27777_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27777_11-06.17_ce_z_a.pdf
cULus
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu