Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 5pin

PUR/PVC, sedy, delka 10,0m

Č.prod.: 27033
Hmotnost: 1.6 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 115,02 €
  • 108,63 €
  • 102,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Další délky kabelů na vyžádání.
6-port, 5-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
PUR/PVC
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
10.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Výsledný proud max. 8 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot 2
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PBT
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 125 mm
Šířka 50,2 mm
Hloubka 17 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 388
Typ kabelu 2
Barva kabelu šedý
Type of Certificate cURus
Style STOOW plášť Hybridní, Signalizace, Power
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 12 wires o Splétaný svazek twisted
wire arrangement modrá, , zelenožlutá, (šedorůžová, bílá, červenomodré, zelená, zelenobílý, žlutá, hnědozelená, šedý, žlutobílý, rosa, hnědo-žlutá, červená)
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 2 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 162,8 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 87 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 9,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiál vnitřního pláště PVC
Barva (vnitřní plášť) šedý
Material wire insulation PVC
Amount wires 12
Outer diameter insulation 1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation dobře strojově zpracovatelné
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Amount strands (wire) 19
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 5
Material wire insulation (Power) PVC
Outer diameter wire insulation (Power) 1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Shore hardness wire insulation (Power) 43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power) dobře strojově zpracovatelné
Ingredient freeness wire insulation (Power) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Počet žil (napájení) 3
Amount strands wire (Power) 42
Diameter of single wires (Power) 0,15 mm
Wire conductor cross section (Power) 0,75 mm²
Material conductor wire (Power) Měděná licna, holá
Conductor type wire (Power) Licna třídy 6
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km
Electrical resistance coating wire (Power) 26 Ω/km @20 °C
Loop resistance 7,8 A
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter

Druh připojení 1
Family construction form free cable end
Barva nosiče kontaktu šedý
Počet pinů 15
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879064484

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 27033_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27033_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 27774_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 27774_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27033_11-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 27033_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu