Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 5pin
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Č.prod.: | 27076 |
Hmotnost: | 1.367 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Další délky kabelů na vyžádání.
6-port, 5-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
PUR/PVC
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
5.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
6-port, 5-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
PUR/PVC
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
5.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. | 8 A |
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max. | 16 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 2 |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PBT |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 125 mm |
---|---|
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 17 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 17 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879064262 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Příslušenství pro značení ----