Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 5pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 6xM12, 5pin

M23, 19pin, uhel 90 stupnu
Č.prod.: 27783
Hmotnost: 0.121 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 70,07 €
  • 66,17 €
  • 62,28 €

Mohlo by Vás také zajímat

6-port, 5-pin
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 99.2×50.2×16.5 mm
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Signál na port 2
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 10 A
Pouzdro Plast, samozhášivý
Ochrana IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529)
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879063203
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27783_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27783_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 27784_ina_3_14.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27783_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27783_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27783_13-05.15_ce_z_a.pdf
cULus
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu