Mohlo by Vás také zajímat
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
8-port, 5-pin
PUR/PVC
5.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
8-port, 5-pin
PUR/PVC
5.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
LED signalizace | LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2) |
Konektory
Číslo kabelu | 398 |
---|---|
Počet / průřez vodičů | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Izolace vodičů | PVC |
Hodnoty pro vlečný řetěz | 2 Mio. |
Barva kabelu | šedý |
Materiál (plášť) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Vnější Ø | 10.0 mm ±5% |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Identifikace kabelu | 398 |
Typ kabelu | 2 (PUR/PVC) |
Certifikace (kabel) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 165,0 |
Materiál (vodiče) | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) | 0.15 mm |
Struktura (vodič) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (vodič třídy 5/6) |
Průřez (vodič) | 16× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | podobně AWG 22 (0.34 mm²); podobně AWG 19 (0.75 mm²) |
Materiál (izolace vodiče) | PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) | bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) | 43 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Barva vodiče/číslování | bí, še-rů, hn-ze, žl, bí-ze, ze, čv-mo, fi, še-hn, čn, bí-še, čv, žl-hn, rů, bí-žl, še+mo, hn, ze-žl podélně pruhované |
Stínění | ne |
Materiál (plášť) | PUR/PVC |
Tvrdost Shore (plášť) | 87 ±5 A |
Vnější Ø (plášť) | 10.0 mm ±5% |
Barva (plášť) | šedý |
chemická odolnost | dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404) |
Jmenovité napětí | U0/U 300/300 V AC |
Zkušební napětí | 2000 V AC |
Zatižitelnost | podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -5...+60 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | max. 5 m (horizontal) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 2 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 10 m/s² |
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC ±25% |
---|---|
Pouzdro | Plast, samozhášivý |
Ochrana | IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Materiál | PBT |
Signál na port | 2 |
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Celkový proud | max. 8 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 150×50.2×17 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879064453 |
eClass | 27279219 |
Země původu | DE |