Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin

PUR/PVC, sedy, delka 15,0m
Č.prod.: 27038
Hmotnost: 2.94 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 122,00 €
  • 115,22 €
  • 108,44 €

Mohlo by Vás také zajímat

8-port, 5-pin
PUR/PVC
15.0 m
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Další délky kabelů na vyžádání. Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Konektory
Číslo kabelu 398
Počet / průřez vodičů 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC
Hodnoty pro vlečný řetěz 2 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC (UL/CSA)
Vnější Ø 10.0 mm ±5%
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Identifikace kabelu 398
Typ kabelu 2 (PUR/PVC)
Certifikace (kabel) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Hmotnost kabelu [G/m] 165,0
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič) 0.15 mm
Struktura (vodič) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (vodič třídy 5/6)
Průřez (vodič) 16× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG podobně AWG 22 (0.34 mm²); podobně AWG 19 (0.75 mm²)
Materiál (izolace vodiče) PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče) 43 ±5 D
Ø vodiče včetně izolace 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Barva vodiče/číslování bí, še-rů, hn-ze, žl, bí-ze, ze, čv-mo, fi, še-hn, čn, bí-še, čv, žl-hn, rů, bí-žl, še+mo, hn, ze-žl podélně pruhované
Stínění ne
Materiál (plášť) PUR/PVC
Tvrdost Shore (plášť) 87 ±5 A
Vnější Ø (plášť) 10.0 mm ±5%
Barva (plášť) šedý
chemická odolnost dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
Jmenovité napětí U0/U 300/300 V AC
Zkušební napětí 2000 V AC
Zatižitelnost podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -5...+60 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) max. 5 m (horizontal)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) max. 2 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz) max. 10 m/s²
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±25%
Pouzdro Plast, samozhášivý
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PBT
Signál na port 2
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 8 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 150×50.2×17 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
EAN 4048879064439
eClass 27279219
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27775_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27775_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27038_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27038_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cURus
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu