Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin
Ilustrační obrázek

Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin

PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Č.prod.: 27082
Hmotnost: 1.608 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 89,10 €
  • 84,15 €
  • 79,20 €

Mohlo by Vás také zajímat

Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
8-port, 5-pin
PUR/PVC
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Pozice kontaktů
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (zemnění)
LED signalizace LED (zelená): Power / LED (žlutá): (S1/S2)
Obecné údaje
Teplotní rozsah -20...+80 °C
Rozměry V׊×H 150×50.2×17 mm
Konektory
Číslo kabelu 404
Počet / průřez vodičů 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Izolace vodičů PVC
Hodnoty pro vlečný řetěz 1.5 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR/PVC
Materiál (vodiče) Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Vnější Ø 12.5 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -30...+80 °C
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC ±25%
Pouzdro Plast, samozhášivý
Ochrana IP65 a IP67 v utaženém stavu (EN 60529)
Materiál PBT
Signál na port 2
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Celkový proud max. 2× 8 A
Zamykání portů Závit (M12×1 mm)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879064224
eClass 27279219
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27775_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 27775_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27082_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 27082_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cURus
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu