Pasivni rozbocovac MPV12 - 8xM12, 5pin
M23, 19pin
Č.prod.: | 27784 |
Hmotnost: | 0.14 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
8-port, 5-pin
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
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
Výsledný proud max. | 10 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 2 |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Výška | 149,2 mm |
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 16,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 2
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 19 |
PIN 1 | VT |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | GY |
PIN 4 | RD / BU |
PIN 5 | GN |
PIN 6 | BU |
PIN 7 | GY / PK |
PIN 8 | WH / GN |
PIN 9 | WH / YE |
PIN 10 | WH / GY |
PIN 11 | BK |
PIN 12 | YE / GN |
PIN 13 | YE / BN |
PIN 14 | BN / GN |
PIN 15 | WH |
PIN 16 | YE |
PIN 17 | PK |
PIN 18 | GY / BN |
PIN 19 | BN |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879063197 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Příslušenství pro značení ----