Pasivni rozbocovac MVP12 Metall Diagn.
8xM12, 5pin, 0,5A - M23, 19pin
Č.prod.: | 27538 |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8-port, 5-pin, DIAGNOSTIKA
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
Na všech portech M12 je monitorován proud při 0 V (kontakt 3). Postižený port je odpojen, pokud dojde k jeho přetížení nebo zkratování (automatický restart). Napájení ostatních portů zůstane zachováno. V případě chyby klesne diagnostický PLC signál („active high“, hnědý vodič 2) z 24 V DC na 0 V. Díky vyhodnocení diagnostického signálu může operátor okamžitě reagovat.- výpadky jsou minimalizovány- snadné lokalizace chyby díky červené LED kontrolce „Error“ a červené LED kontrolce na portu.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 35 mA |
Výsledný proud max. | 10 A |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud při plném osazení min. | 10 A |
---|---|
Proudová zatížitelnost na port max. | 0,5 A |
Elektrické údaje | Výstup
Diagnostika výkonu | aktivní high |
---|---|
Proud na diagnostickém výstupu max. | 25 mA |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená, červená |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Zkratový proud min. | 0,7 A |
Zkratový proud max. | 0,9 A |
Proudové přetížení min. | 0,7 A |
Proudové přetížení max. | 0,9 A |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Výška | 145 mm |
Šířka | 55 mm |
Hloubka | 21 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 2
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 19 |
PIN 1 | VT |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | GY |
PIN 4 | RD / BU |
PIN 5 | GN |
PIN 6 | BU |
PIN 7 | GY / PK |
PIN 8 | WH / GN |
PIN 9 | WH / YE |
PIN 10 | WH / GY |
PIN 11 | BK |
PIN 12 | YE / GN |
PIN 13 | YE / BN |
PIN 14 | BN / GN |
PIN 15 | WH |
PIN 16 | YE |
PIN 17 | PK |
PIN 18 | GY / BN diagnosis |
PIN 19 | BN |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879063548 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Sada uzemnění ----