Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Pasivni rozbocovac MVP12 Metall Diagn.

8xM12, 5pin, 2,0A - M23, 19pin

Č.prod.: 27539
Hmotnost: 0.45 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 198,32 €
  • 187,30 €
  • 176,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


8-port, 5-pin, DIAGNOSTIKA
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
Provozní napětí: 2 A na M12 (samice)
Na všech portech M12 je monitorován proud při 0 V (kontakt 3). Postižený port je odpojen, pokud dojde k jeho přetížení nebo zkratování (automatický restart). Napájení ostatních portů zůstane zachováno. V případě chyby klesne diagnostický PLC signál („active high“, hnědý vodič 2) z 24 V DC na 0 V. Díky vyhodnocení diagnostického signálu může operátor okamžitě reagovat.- výpadky jsou minimalizovány- snadné lokalizace chyby díky červené LED kontrolce „Error“ a červené LED kontrolce na portu.
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Příkon max. 35 mA
Výsledný proud max. 10 A
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud při plném osazení min. 20 A
Proudová zatížitelnost na port max. 2 A
Elektrické údaje | Výstup
Diagnostika výkonu aktivní high
Proud na diagnostickém výstupu max. 25 mA
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Zkratový proud min. 2,6 A
Zkratový proud max. 3,1 A
Proudové přetížení min. 2,6 A
Proudové přetížení max. 3,1 A
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra Nickeled
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Výška 145 mm
Šířka 55 mm
Hloubka 21 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M23
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 19
PIN 1 VT
PIN 2 RD
PIN 3 GY
PIN 4 RD / BU
PIN 5 GN
PIN 6 BU
PIN 7 GY / PK
PIN 8 WH / GN
PIN 9 WH / YE
PIN 10 WH / GY
PIN 11 BK
PIN 12 YE / GN
PIN 13 YE / BN
PIN 14 BN / GN
PIN 15 WH
PIN 16 YE
PIN 17 PK
PIN 18 GY / BN diagnosis
PIN 19 BN

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879063531

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 27539_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27539_10-04.19_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 27539_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Sada uzemnění ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu