Pasivni rozbocovac MVP12 Metall Diagn.
8xM12, 5pin, 2,0A, PUR, sedy, delka 10,0m
Č.prod.: | 27591 |
Hmotnost: | 3.36 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8-port, 5-pin, DIAGNOSTIKA
10.0 m
Provozní napětí: 2 A na M12 (samice)
integrované elektronické sledování a odpojení proudu
elektronická diagnostika s chybovou LED
Další délky kabelů na vyžádání.
Na všech portech M12 je monitorován proud při 0 V (kontakt 3). Postižený port je odpojen, pokud dojde k jeho přetížení nebo zkratování (automatický restart). Napájení ostatních portů zůstane zachováno. V případě chyby klesne diagnostický PLC signál („active high“, hnědý vodič 2) z 24 V DC na 0 V. Operátor může reagovat okamžitě analýzou diagnostického signálu.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 35 mA |
Výsledný proud max. | 10 A |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud při plném osazení min. | 20 A |
---|---|
Proudová zatížitelnost na port max. | 2,5 A |
Elektrické údaje | Výstup
Diagnostika výkonu | aktivní high |
---|---|
Proud na diagnostickém výstupu max. | 25 mA |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená, červená |
---|
Instalace | Připojení
Montážní set | M12 x 1 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Zkratový proud min. | 2,3 A |
Zkratový proud max. | 2,7 A |
Proudové přetížení min. | 2,3 A |
Proudové přetížení max. | 2,7 A |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | Nickeled |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Výška | 145 mm |
Šířka | 55 mm |
Hloubka | 21 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 403 |
---|---|
Printing color of wire insulation | bílá (s modrou izolací), bílá (s hnědou izolací) |
Barva kabelu | šedý |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o Výplň jádra twisted |
Stranding factor min. | 70 mm |
Stranding factor max. | 70 mm |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 16 wires protisměrný twisted |
Stranding factor min. (type 2) | 105 mm |
Stranding factor max. (type 2) | 105 mm |
Bandážování | Fleece |
Filler | ano |
wire arrangement | (šedorůžová, fialový, hnědošedá, černá, šedobílá, červená, hnědo-žlutá, rosa, žlutobílý, šedý, hnědozelená, žlutá, zelenobílý, zelená, červenomodré, bílá), 1, modrá 2, 2, zelenožlutá, modrá 1 |
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 253 g/m |
Materiál plášť | PUR |
Tvrdost Shore plášť | 85 ± 5 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS) |
Outer-diameter (jacket) | 11,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS) |
Printing color of wire insulation | bílá (s modrou izolací), bílá (s hnědou izolací) |
Amount strands (wire) | 96 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS) |
Amount wires (Data) | 16 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Wire conductor type (Data) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 1,8 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Proudová zatížitelnost min. žíla | 9 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 57 Ω/km @ 20 °C |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 500 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 90 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Počet pinů | 21 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879063470 |
Příslušenství
---- Sada uzemnění ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Montážní deska pro skříň ----
---- Upevňovací technika ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Šroubovací zátka ----