Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Pasivni rozbocovac MVP12 Metall Diagn.

8xM12, 5pin, 2,0A, PUR, sedy, delka 15,0m

Č.prod.: 27592
Hmotnost: 4.71 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 331,20 €
  • 312,80 €
  • 294,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


8-port, 5-pin, DIAGNOSTIKA
15.0 m
Provozní napětí: 2 A na M12 (samice)
integrované elektronické sledování a odpojení proudu
elektronická diagnostika s chybovou LED
Další délky kabelů na vyžádání.
Na všech portech M12 je monitorován proud při 0 V (kontakt 3). Postižený port je odpojen, pokud dojde k jeho přetížení nebo zkratování (automatický restart). Napájení ostatních portů zůstane zachováno. V případě chyby klesne diagnostický PLC signál („active high“, hnědý vodič 2) z 24 V DC na 0 V. Operátor může reagovat okamžitě analýzou diagnostického signálu.
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Příkon max. 35 mA
Výsledný proud max. 10 A
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní proud při plném osazení min. 20 A
Proudová zatížitelnost na port max. 2,5 A
Elektrické údaje | Výstup
Diagnostika výkonu aktivní high
Proud na diagnostickém výstupu max. 25 mA
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená, červená
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Ochrana proti zkratu ano
Zkratový proud min. 2,3 A
Zkratový proud max. 2,7 A
Odolný proti přetížení ano
Proudové přetížení min. 2,3 A
Proudové přetížení max. 2,7 A
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra Nickeled
Materiál plášť Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Výška 145 mm
Šířka 55 mm
Hloubka 21 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 61131-2

General data | Cable
Identifikace kabelu 403
Printing color of wire insulation bílá (s modrou izolací), bílá (s hnědou izolací)
Barva kabelu šedý
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Výplň jádra twisted
Stranding factor min. 70 mm
Stranding factor max. 70 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 16 wires protisměrný twisted
Stranding factor min. (type 2) 105 mm
Stranding factor max. (type 2) 105 mm
Bandážování Fleece
Filler ano
wire arrangement (šedorůžová, fialový, hnědošedá, černá, šedobílá, červená, hnědo-žlutá, rosa, žlutobílý, šedý, hnědozelená, žlutá, zelenobílý, zelená, červenomodré, bílá), 1, modrá 2, 2, zelenožlutá, modrá 1
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 253 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 85 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)
Outer-diameter (jacket) 11,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)
Printing color of wire insulation bílá (s modrou izolací), bílá (s hnědou izolací)
Amount strands (wire) 96
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Material wire insulation (Data) TPE
Outer diameter wire insulation (Data) 1,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)
Amount wires (Data) 16
Amount strands wire (Data) 42
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,34 mm²
Material conductor wire (Data) Měděná licna, holá
Wire conductor type (Data) Licna třídy 6
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 1,8 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 9 A
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) 4 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 57 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 500 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter

Druh připojení 1
Family construction form free cable end
Počet pinů 21
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879063463

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 27590_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27592_1346-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Montážní deska pro skříň ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Upevňovací technika ----
---- Sada uzemnění ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu