Pruchodka M12 F 4pin / M12 F 4pin
D-kodovani, Ethernet
Č.prod.: | 7000-44611-0000000 |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Ethernet CAT5
Systém panelových průchodek
Samice - samice
M12, 4-pin
D-kódování
stíněný
Systém panelových průchodek
Samice - samice
M12, 4-pin
D-kódování
stíněný
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Family construction form | M12 |
Kódování | D |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Family construction form | M12 |
Velikost klíče | SW19 |
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | D |
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
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879140928 |