Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

RJ45 M Push Pull uhlovy 45° / RJ45 M Push Pull uhlovy 45°

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,6m

Č.prod.: 7000-74681-7960060
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 92,34 €
  • 87,21 €
  • 82,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


45° konektor – 45° konektor
Výrobek splňuje požadavky UN/ECE R118
RJ45 – RJ45
Push Pull
4-pin, stíněný
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Délky kabelů 0,6 m
Family construction form RJ45
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní proud na kontakt max. 1,76 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně Full duplex
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Jmenovité impulzní výdržné napětí 1 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Technické údaje | Mechanické údaje
Kontura pro vlnitou hadici bez
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění Push Pull
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement bílá, žlutá, modrá, oranžová
General data | Cable
Identifikace kabelu 796
Barva kabelu zelená
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires o Výplň jádra twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 85 %
Bandážování Fleece, Foil
Filler ano
wire arrangement bílá, žlutá, modrá, oranžová
Mechanical data | Cable
Cable weigth 69,3 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 89 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiál vnitřního pláště FRNC
Barva (vnitřní plášť) natur
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Měděná licna, holá
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 2 kV @ 60 s
Elektrická konstanta vedení (drát - drát) 50000 pF/km
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 2 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 2 kV @ 60 s
Odpor izolace 5000 MΩ × km
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12 x Outer diameter
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 3 Mio. @ 25 °C
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 5 m @ 25 °C
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 3,3 m/s @ 25 °C
Počet torzních cyklů 1 Mio. 25 °C
Namáhání v krutu ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444210
GTIN 4048879374774

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 7000-74681-796xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-74681-796xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-74641_07-09.19_ce_z_a.pdf (A)

---- Příslušenství pro značení ----
---- Označení kabelu ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu