Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RM 122/24 - rele - 22, delka 5,0mm
Ilustrační obrázek

RM 122/24 - rele - 22, delka 5,0mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Č.prod.: 51300
Alternativní produkt:    51301
Hmotnost: 0.124 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 78,12 €
  • 73,78 €
  • 69,44 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 2 NO kontakty/2 NC kontakty
5 A
24 V DC
s nuceně vedenými kontakty
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V DC (21.6...28 V DC) - 29 mA
LED signalizace LED (červená)
Kategorie využití
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC)
AC-15 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 1 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Rozměry V׊×H 75×22.5×85 mm
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 5 A
Minimální zatěžovací proud 300 mA
Pro výkon max. 1000 VA/50 W
Spínací frekvence max. 0.1 Hz (se zátěží)
Materiál kontaktů Ag Ni 10 hv
Doba přítahu/odpadu/odskoku 15/15/2 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027694
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 51300_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 51300_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51300_1201-04.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu