RM 131/24 - rele - 22, delka 5,0mm
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Č.prod.: | 51301 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.129 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
1 relé; 3 NO kontakty/1 NC kontakt
5 A
24 V DC
s nuceně vedenými kontakty
Šroubové svorky
5 A
24 V DC
s nuceně vedenými kontakty
Šroubové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 21,6 V |
Vstupní napětí DC max. | 28 V |
Vstupní proud | 30 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V |
---|---|
Spínací frekvence max. | 1 Hz |
Spínací výkon AC max. | 1000 VA |
Spínací výkon DC max. | 50 W |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud DC | 300 mA |
Spínací proud max. | 5 A |
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A (24/110/230 V AC) |
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) |
Diagnostika
Stavová indikační LED | červená |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
---|---|
Elektrická životnost | 1000000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 1000000 Cykly |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. | 15 ms |
---|---|
Reakční doba max. | 15 ms |
Spínací čas max. | 2 ms |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | Ag Sn O2, Ag hv |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 22,5 mm |
Hloubka | 102 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X1 |
---|---|
Druh připojení 2 | X2 |
Druh připojení 3 | X3 |
Druh připojení 4 | X4 |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 1 |
PIN 4 | A 1 |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 |
PIN 2 | 23 |
PIN 3 | 14 |
PIN 4 | 13 |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 33 |
PIN 2 | 34 |
PIN 3 | 41 |
PIN 4 | 42 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879027687 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----