RM 14/230 - rele - 22, delka 5,0mm
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: | 51413 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.098 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
1 relé; 4 NO/NC kontakty
2 A
230 V AC
Šroubové svorky
2 A
230 V AC
Šroubové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 195 V |
Vstupní napětí AC max. | 250 V |
Vstupní napětí DC | 230 V |
Vstupní napětí DC min. | 195 V |
Vstupní napětí DC max. | 250 V |
Vstupní proud | 10 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V |
---|---|
Additional condition switching frequency | with load |
Spínací frekvence max. | 0,1 Hz |
Spínací výkon AC max. | 125 VA |
Spínací výkon DC max. | 60 W |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud DC | 0,1 mA |
Spínací proud max. | 2 A |
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
Diagnostika
Stavová indikační LED | červená |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|---|
Elektrická životnost | 50000000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 50000000 Cykly |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. | 20 ms |
---|---|
Reakční doba max. | 10 ms |
Spínací čas max. | 2 ms |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | Ag Au |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 22,5 mm |
Hloubka | 102 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | 12 |
PIN 2 | 11 |
PIN 3 | 14 |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | 31 |
PIN 2 | 32 |
PIN 3 | 34 |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 21 |
PIN 2 | 24 |
PIN 3 | 22 |
PIN 4 | 41 |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | 44 |
PIN 4 | 42 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879027625 |
Příslušenství
---- Omezovač přepětí ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----