Mohlo by Vás také zajímat
1 relé; 4 NO/NC kontakty
2 A
24 V DC
Šroubové svorky
2 A
24 V DC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud | 24 V AC/DC (20.4...26.4 V AC/DC) - 20 mA |
---|---|
LED signalizace | LED (červená) |
Kategorie využití
AC-12 | 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
DC-13 | 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC) |
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. | 50 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 1.5 kV |
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+50 °C |
Rozměry V׊×H | 75×22.5×102 mm |
Výstup
Spínací napětí | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 2 A |
Minimální zatěžovací proud | 0.1 mA |
Pro výkon | max. 125 VA/60 W |
Spínací frekvence | max. 0.1 Hz (se zátěží) |
Materiál kontaktů | Ag Au |
Doba přítahu/odpadu/odskoku | 10/20/2 ms |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
EAN | 4048879027649 |
eClass | 27371001 |
Země původu | CZ |