Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RM-21/230 - rele - 22, delka 5,0mm
Ilustrační obrázek

RM-21/230 - rele - 22, delka 5,0mm

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Č.prod.: 51412
Alternativní produkt:    51413
Hmotnost: 0.124 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 51,26 €
  • 48,41 €
  • 45,56 €

Mohlo by Vás také zajímat

2 relé; každé 1 NO/NC kontakt
8 A
230 V AC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA
LED signalizace LED (červená)
Kategorie využití
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 4.0 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Rozměry V׊×H 75×22.5×102 mm
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 8 A
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 1250 VA/240 W
Spínací frekvence max. 0.1 Hz (se zátěží)
Materiál kontaktů Ag Sn O2
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/10/2 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027632
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51412_1207-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu