Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
RMMDAH 11/24 - rele s vypinacem - 12mm
Ilustrační obrázek

RMMDAH 11/24 - rele s vypinacem - 12mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Č.prod.: 51153
Alternativní produkt:    51152
Hmotnost: 0.36 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 46,22 €
  • 43,65 €
  • 41,08 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 relé; 1 NO kontakt
8 A
24 V DC
Výstražný kontakt CTL
s propojovacím můstkem pro mínus
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 24 V DC (19.2...30 V DC) - 16 mA
Propojovací můstek (součástí dodávky) Art-No. 90960
LED signalizace LED (červená)
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 8 A; CTL: 10 mA
Minimální zatěžovací proud 100 mA
Pro výkon max. 2000 VA/240 W
Spínací frekvence max. 15 Hz
Materiál kontaktů Ag Ni
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/10/2 ms
Kategorie využití
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 30 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 4.0 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+50 °C
Rozměry V׊×H 82×12×82 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027717
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 51153_1199-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu